-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | B=visuel |
Tilslutningsdimension | 1 1/4 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 25 |
Filtermateriale | W=rustfrit stål wire net |
pmax [bar] | 100 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure
DA
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure
EN
(0.39 MB)