DZM12131PE-01-C-N-035V019

Varenummer
3194780
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
Yderligere funktion Med tilsluttet aflastning
Version Ingen
Trykindstilling [bar] 19
Standard Tryksekvensventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 12131
Qmax-ventiler [l/min] 200
Produktfamilie DZM12131PE
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 350
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 200
Trykindstillingsområde [bar] 5 - 35
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbrochure DA

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbrochure EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)