PDB08P-01-C-N-500-0

Varenummer
3191371
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
Spole Uden spole
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 60
Funktion Prop. overtryksventiler
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie PDB08P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 8 - 350
Stiktype Uden spole
Funktion Spoleventil
Trykindstillingsområde [bar] 8 - 350
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.78 MB)

PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.78 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.53 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure DA

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Produktbrochure EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)