WSM10120ZR-01-C-N-230AG

Varenummer
3179187
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM10120ZR-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 10120
Qmax-ventiler [l/min] 75
Produktfamilie WSM10120ZR
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole 230 V AC
Volumenflowområde Q [l/min] 4 - 75
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 4 - 75
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WSM10120ZR-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3179187
Varenummer, spole 3002594
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)