>FSK-254-2.4/O/-/12/SEW

Varenummer
3170000
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
Andre funktioner Ingen
Kontaktpunkter 1SP
Materiale, stik FSK PA
Konnektordesign FSK Firkantet (SEW)
Nominelt tryk [MPa] 0.05
Nominelt tryk [bar] 0.5
Overfladebeskyttelse Stål, forzinket (scr. + møtrik)
Monteringsmøtrik Med (fas. møtrik)
Kontrastrude Uden
Fastgørelsesskrue FSK M12
Ekstra funktion (+ banjobolt) Uden
Materiale, ramme, FSK Aluminium
Rørmateriale PA
Rør-geometri Oval
Kontaktfunktion FSK Åbning af kontakt (NC)
Stikkonnektordesign FSK M12x1 – 4P (4 pole)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tætningsskive FPM
Nom. størrelse FSA/FSK 254
Model, FSA / FSK FSK
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual FSK
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure DA

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure DA

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure EN

(0.61 MB)