OF5S10P6M1B10E

Varenummer
3158222
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Supplerende oplysninger Z=uden
Indikator om tilstopning E=Standard, modtrykindikator
Filtreringsklassificering 10=10µm ON; BN/AM
Filtermateriale B=Optimicron (ON)
Filterstørrelse 1=Element 330
Elektrisk motorspænding M=230V-50Hz-1 fase
Motorpumpegruppe 6 = 40l/min., 1,5kW
Pakninger P=NBR (Perbunan)
Typekode 10=Standard
Versioner S=stationær med kontakt

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier