WS12Y-01-C-N-230AG

Varenummer
3157828
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS12Y-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC12-2
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktfamilie WS12Y
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole 230 V AC
Volumenflowområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse WS12Y-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3157828
Varenummer, spole 3002594
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbrochure DA

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbrochure EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)