WS12Z-01M-C-N-0

Varenummer
3157799
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af skrue        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS12Z-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC12-2
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktfamilie WS12Z
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse WS12Z-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3157799
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure DA

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)