På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Supplerende oplysninger | Z=uden |
Indikator om tilstopning | E=Standard, modtrykindikator |
Filtreringsklassificering | 10=10µm ON; BN/AM |
Filtermateriale | B=Optimicron (ON) |
Filterstørrelse | 1=Element 330 |
Elektrisk motorspænding | M=230V-50Hz-1 fase |
Motorpumpegruppe | 3 = 30 l/min., 0,75 kW |
Pakninger | P=NBR (Perbunan) |
Typekode | 10=Standard |
Versioner | N=stationær uden kontakt |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier