På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominel volumen | 6 |
---|---|
Serie | SB330P(H)-... |
Justerbart forladningstryk | Ja |
Materiale Blære | NBR |
Materiale – væskeport | Kulstofstål |
Tilslutning på gassiden | Standard* |
Væskeport | Standard, gevind* |
Materiale Akkumulatorskal | Kulstofstål |
Tilslutningstype (væske) | ISO228 (BSP)* |
Materiale Blære | NBR |
Foretrukne modeller | Nej |
ATEX | Nej |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Online-Form Pulsation damping
Produktinformation
DA
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktinformation
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrochure
DA
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrochure
EN
(1.45 MB)