WSM06020W-21-C-N-0

Varenummer
3138482
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
Model Specielt hulrum
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Specielt hulrum
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020W-21
Spoledesign 40-1836
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WSM06020W
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 250
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 19
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 19
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020W-21-C-N-0
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3138482
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)