På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 6 |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rør- og slangemontering |
Tilspændingsmoment, bolt | 10 Nm |
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 21.3 |
Serie DIN3015 | Let brug m. elast. ins. |
Materiale, spændeelementer | Polyamid |
Indvendig overflade, spændeelementer | Glat indvendig overflade |
Design, del DIN 3015 | Samling A |