WS08W-30-C-V-0

Varenummer
3136515
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
Model Med skærm
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Med skærm
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08W-30
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WS08W
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 250
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 19
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 19
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08W-30-C-V-0
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3136515
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.35 MB)

WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.35 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrochure DA

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrochure EN

(0.37 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)