RV08A-01-C-N-00

Varenummer
3131459
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
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktfamilie RV08A
Sprængningstryk [bar] 0.000000
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 38
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RV08A-01-C-N-00
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3131459
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV08A-01 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.22 MB)

RV08A-01 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)