KHFF-100-PN040-10333-06X

Varenummer
3126996
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
Design KHFF
Nominel størrelse 100
Tilslutningstype Flangetilslutning
Tilslutning/flangebetegnelse DIN-flange
Standard DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 )
Husmateriale, kugleventil Støbt stål
Materialekode Støbestål-rustfrit stål-PTFE-PTFE
Overfladebeskyttelse Fosfatbelagt
Design af håndtag Håndsving
Skruenøglestørrelse SW19.3
Nominelt tryk 40
Nominelt tryk 4
Nominelt tryk 580
Aktivering Håndtag
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse
Fastgørelseshuller Uden fastgørelseshuller
Lås Uden lås
Kontaktpositionsovervågning Uden kontaktpositionsovervågning
Kombination Ingen BV-kombination
Flangeversion Fast flange
Objektbetegnelse KHFF-100-PN040-10333-06X
Delnummer 3126996

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktbrochure EN

(0.29 MB)