DRM10130P-01-C-N-350V

Varenummer
3124348
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 10130
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktfamilie DRM10130P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 4 - 350
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 150
Trykindstillingsområde [bar] 4 - 350
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DRM10130P-01-C-N-350V
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3124348
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)