PDBM10120AP-01-C-N-230-24PG-8.8

Varenummer
3122621
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
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 120
Funktion Prop. overtryksventiler
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 10120
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktfamilie PDBM10120AP
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 8 - 350
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Funktion Spoleventil
Trykindstillingsområde [bar] 8 - 230
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 3109229
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.36 MB)

PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)