WS08ZR-01J-C-N-24DG

Varenummer
3122604
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af kabel        
Model Automatisk nulstilling manuel overstyring
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08ZR-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktfamilie WS08ZR
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole 24V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 2 - 38
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 2 - 38
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08ZR-01J-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3122604
Varenummer, spole 3000249
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08ZR-01J Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

WS08ZR-01J Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)