WKM08140X-01-C-N-230AG

Varenummer
3121258
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WKM08140X-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 08140
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WKM08140X
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 230 V AC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WKM08140X-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3121258
Varenummer, spole 3002594
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(0.35 MB)

WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)