DR08P-01-C-N-330V

Varenummer
3120534
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 60
Produktfamilie DR08P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 6 - 345
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 60
Trykindstillingsområde [bar] 6 - 228
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DR08P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3120534
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)