WKM08140EB-01M-C-N-0

Varenummer
3117832
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WKM08140EB-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 08140
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WKM08140EB
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WKM08140EB-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3117832
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WKM08140EB-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

WKM08140EB-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)