-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Flangeversion | Fast flange |
---|---|
Kombination | Ingen BV-kombination |
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Lås | Uden lås |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Aktivering | Håndtag |
Nominelt tryk | 580 |
Nominelt tryk | 4 |
Nominelt tryk | 40 |
Skruenøglestørrelse | SW14 |
Design af håndtag | Håndsving |
Overfladebeskyttelse | Fosfatbelagt |
Materialekode | Støbestål-rustfrit stål-PTFE-PTFE |
Husmateriale, kugleventil | Støbt stål |
Standard | DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 ) |
Tilslutning/flangebetegnelse | DIN-flange |
Tilslutningstype | Flangetilslutning |
Nominel størrelse | 65 |
Design | KHFF |
Objektbetegnelse | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Delnummer | 3116218 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.29 MB)