ST16-01-C-N-1515

Varenummer
3115421
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
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC16-4
Qmax-ventiler [l/min] 150
Q-produktfamilie [l/min] 31.5 - 150
Produktfamilie ST16
Divisionsforhold 50:50
Flowhastighedsområde [l/min] 40.25 - 115
Funktion Spoleventil
Funktion Opdeler/kombineringsenhed til flow
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse ST16-01-C-N-1515
Pmax [bar] 350
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3115421
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Produktbrochure EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)