PDR08-01-C-N-110-24PG-8.8

Varenummer
3111706
Overordnet produktgruppe
På lager
På forespørgsel Du kan lave en produktanmodning ved at tilføje varen til din liste og administrere den i dit myHYDAC-område.
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Specifikationer
Spole 24V proportional
Forbrugerflowhastighed, prod. F 0 - 12
Funktion Prop. trykreduktionsventiler
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Aktivering Proportional
Spoledesign 40-1836
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 12
Produktfamilie PDR08
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 0 - 138
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykindstillingsområde [bar] 0 - 75
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Varenummer, spole 3109229
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure DA

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)