-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | BM=vis. med man. nulst. |
Tilslutningsdimension | Speciel størrelse |
Tilslutningstype | Ingen port |
filtreringsrating | 20 |
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
pmax [bar] | 315 |
Bypass | Ingen bypass |
Pakningsmateriale | NBR (Perbunan) |
Filtreringsklassificering | 20.00 |
Volumen | 0,13 |
Forbindelsesstørrelse | G 1/2 |
Temperatur fra | -30 |
Temperatur til | 100 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservedelsliste
DA
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservedelsliste
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbrochure
DA
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbrochure
EN
(0.23 MB)