SB330P-2,5A1/222U-330AI

Varenummer
3108889
Til produktgruppen på højere niveau
På lager
På forespørgsel Du kan lave en produktanmodning ved at tilføje varen til din liste og administrere den i dit myHYDAC-område.
Bemærk venligst, at der er et ekstra gebyr for p0-fyldning af akkumulatorer. Dette tilføjes til din ordre, hvis forudbetaling er påkrævet (mod et ekstra gebyr):
p0-opkrævning i bjælke
Stykke
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Specifikationer
Nominel volumen 2.5
Serie SB330P(H)-...
Justerbart forladningstryk Ja
Materiale Blære NBR
Materiale – væskeport Stål med høj trækstyrke
Tilslutning på gassiden Standard*
Væskeport Standard, gevind*
Materiale Akkumulatorskal kemisk forniklet (indvendig belægning)
Tilslutningstype (væske) ISO228 (BSP)*
Materiale Blære NBR
Foretrukne modeller Nej
ATEX Nej

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Online-Form Pulsation damping
Produktinformation DA

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktinformation EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrochure DA

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrochure EN

(1.45 MB)