DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.315

Varenummer
3108633
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
Trykindstilling CE [bar, l/min] 315BAR,110L/MIN
Yderligere funktion Ingen
Version CE- + TÜV-typegodkendt
Standard Udløbsventil CE+TÜV
Justeringstype Forseglet med forseglingshætte
Hulrum 12120A
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktfamilie DB12120A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 30 - 400
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.315
Pmax [bar] 400
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3108633
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktbrochure DA

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktbrochure EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrochure DA

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrochure EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrochure DA

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktbrochure EN

(0.65 MB)