DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.11.320

Varenummer
3108522
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
Trykindstilling CE [bar, l/min] 320BAR,11L/MIN
Yderligere funktion Ingen
Version CE- + TÜV-typegodkendt
Standard Udløbsventil CE+TÜV
Justeringstype Forseglet med forseglingshætte
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 28
Produktfamilie DB4E
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 90 - 360
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 28
Nom. størrelse 4
Objektbetegnelse DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.11.320
Pmax [bar] 360
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3108522
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktbrochure DA

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktbrochure EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)