DR08-01-C-N-027V

Varenummer
3107709
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktfamilie DR08
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 2 - 207
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 15
Trykindstillingsområde [bar] 2 - 19
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DR08-01-C-N-027V
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3107709
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)