WK10R-01-C-N-12DG

Varenummer
3098019
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 4/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10R-01
Spoledesign 50-1836
Hulrum FC10-4
Qmax-ventiler [l/min] 32
Produktfamilie WK10R
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole 12V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 32
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 32
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WK10R-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3098019
Varenummer, spole 915151
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.35 MB)

WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)