WK10W-01M-C-V-0

Varenummer
3094876
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af skrue        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK10W-01
Spoledesign 50-1836
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 35
Produktfamilie WK10W
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 0 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 35
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 35
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WK10W-01M-C-V-0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3094876
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve WK10W-01
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

WK10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve WK10W-01
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)