WS08D-51-C-N-12DG

Varenummer
3092906
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
Model Mindsket strømforbrug
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 3/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08D-51
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktfamilie WS08D-51
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 280
Spole 12V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 20
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 20
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08D-51-C-N-12DG
Pmax [bar] 280
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3092906
Varenummer, spole 3000489
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)