SB330H-20A1/112U-330A

Varenummer
3092659
Overordnet produktgruppe
På lager
På forespørgsel Du kan lave en produktanmodning ved at tilføje varen til din liste og administrere den i dit myHYDAC-område.
Bemærk venligst, at der er et ekstra gebyr for p0-fyldning af akkumulatorer. Dette tilføjes til din ordre, hvis forudbetaling er påkrævet (mod et ekstra gebyr):
p0-opkrævning i bjælke
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Specifikationer
Væskeport, flange Uden flange, men gevind
Nominel volumen 20
Serie 330
Justerbart forladningstryk Ja
Materiale Blære NBR
Materiale Akkumulatorskal Kulstofstål
Materiale – væskeport Kulstofstål
Foretrukne modeller Ja
ATEX Nej
Suppl. udstyr, væskeside Intet ekstraudstyr
Backup-version Nej

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ST-Brugsanvisning
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.1 MB)

SB Brugsanvisning
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(4.34 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktbrochure DA

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktbrochure EN

(1.08 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktbrochure DA

(0.72 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktbrochure EN

(0.72 MB)

SB Assembly and repair instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(8.84 MB)