På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Spoledesign | 50-1836 |
---|---|
Stiktype | Gratis enkeltledninger |
M21001125 | 12 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 5.4 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 27 |
M20004589 | 2.22 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure
DA
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure
EN
(1.11 MB)