Søgeresultater for: 'FCU2210-4-M *'
78
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
<ul><li class="libreak">4 retninger / 3 positioner</li><li class="libreak">Retningsbestemt spoleventil</li></ul>
Produktkategori
<ul><li class="libreak">4 retninger / 4 positioner</li><li class="libreak">Retningsbestemt tallerkenventil</li></ul>
Produktkategori
<div>I industrien anvendes niveausensorer til de mest forskelligartede opgaver. Der anvendes hovedsageligt sensorer, som er baseret på kapacitiv, magnetostriktiv eller ultrasonisk måling.<br /> HYDAC ELECTRONIC har niveausensorer til hvert af disse målingsprincipper i sit produktudvalg.<br /></div><div>Elektroniske niveauomskiftere registrerer væskestanden og udsender et eller flere omskiftningssignaler i overensstemmelse med forudindstillingen. Som en mulighed kan væskeniveauet også permanent udsendes som et analogt signal (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V). </div>
3.8303683
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter