DB08A-01-C-N-330H

Varenummer
3080951
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Udløbsventil
Justeringstype Manual
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktfamilie DB08A
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 5 - 345
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 38
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 228
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DB08A-01-C-N-330H
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3080951
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)