På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Båndets diameter [mm] | 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 |
---|---|
Isolering med båndklemme | Med isolering |
Båndets bredde [mm] | 30 |
Version med/uden støtte | Uden støtte |
Lige/afrundet version | Lige |