WSM06020W-01-C-N-230AG

Varenummer
3055969
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020W-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WSM06020W
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 0 - 250
Spole 230 V AC
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 19
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 19
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020W-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3055969
Varenummer, spole 3002594
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktbrochure DA

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktbrochure EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure DA

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)