SD10-01-C-N-H

Varenummer
3054472
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
Justeringstype Manual
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 160
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 160
Produktfamilie SD10
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 160
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse SD10-01-C-N-H
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3054472
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SD10-01 Needle Valve
Produktbrochure DA

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Produktbrochure EN

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)