SR10-01-C-N-10.5V

Varenummer
3053636
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
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Q-produktfamilie [l/min] 4 - 38
Produktfamilie SR10
Flowhastighedsområde [l/min] 13 - 38
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse SR10-01-C-N-10.5V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3053636
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SR10-01 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

SR10-01 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)