WS16Z-01-C-N-12DG

Varenummer
3049464
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS16Z-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktfamilie WS16Z
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole 12V DC
Volumenflowområde Q [l/min] 7.5 - 150
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 7.5 - 150
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse WS16Z-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3049464
Varenummer, spole 3000489
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)