WSM06020Y-01M-C-N-0

Varenummer
3048531
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
Type, manuel overstyring Manuel overstyring af tryk        
Model Standard
Manuel overstyring Ja
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020Y-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktfamilie WSM06020Y
Stiktype Uden spole
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole Uden spole
Volumenflowområde Q [l/min] 2 - 40
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 2 - 40
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020Y-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3048531
Varenummer, spole -
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.35 MB)

WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure DA

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrochure EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)