WS10YR-01-C-N-230AG

Varenummer
3043833
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
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Standard
Manuel overstyring Nej
Funktion 2/2 retningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS10YR-01
Spoledesign 40-1836
Hulrum FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 75
Produktfamilie WS10YR
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Trykområde P [bar] 5 - 350
Spole 230 V AC
Volumenflowområde Q [l/min] 4 - 75
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 4 - 75
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WS10YR-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3043833
Varenummer, spole 3002594
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)