SBO210-0,75E1/346U-140AB

Varenummer
3042020
Til produktgruppen på højere niveau
På lager
På forespørgsel Du kan lave en produktanmodning ved at tilføje varen til din liste og administrere den i dit myHYDAC-område.
Bemærk venligst, at der er et ekstra gebyr for p0-fyldning af akkumulatorer. Dette tilføjes til din ordre, hvis forudbetaling er påkrævet (mod et ekstra gebyr):
p0-opkrævning i bjælke
Stykke
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Specifikationer
Serie SBO210
Justerbart forladningstryk Ja
Tilslutningstype (væske) Hun- og hangevind*
Nominel volumen 0.75
Materiale – væskeport rustfrit stål (NIRO)*
Materiale Membran FKM
Materiale Akkumulatorskal rustfrit stål (NIRO)*
Foretrukne modeller Nej

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ST-Brugsanvisning
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.1 MB)

SBO Brugsanvisning
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(8.17 MB)

Diaphragm Accumulators
Produktbrochure DA

(0.83 MB)

Diaphragm Accumulators
Produktbrochure EN

(0.83 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(12.92 MB)