SR08-01-C-N-4.8H

Varenummer
3040727
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
Justeringstype Manual
Hulrum FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q-produktfamilie [l/min] 0.95 - 27
Produktfamilie SR08
Flowhastighedsområde [l/min] 8.8 - 16.7
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse SR08-01-C-N-4.8H
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3040727
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)