DR08-01-C-N-050H

Varenummer
3038510
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Manual
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktfamilie DR08
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 2 - 207
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 15
Trykindstillingsområde [bar] 3 - 35
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DR08-01-C-N-050H
Pmax [bar] 420
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3038510
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)