RFM ON 165 B D 10 A 1.0

Varenummer
303824
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 10

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste DA

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste DA

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrochure DA

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrochure EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrochure DA

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrochure EN

(0.62 MB)