DW05830V-21-C-N-10

Varenummer
3031531
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
Yderligere funktion Ingen
Version Udæmpet, ingen aflastningsboring
Kontroltryksforskel [bar] 10
Standard Trykvægt
Justeringstype Ikke-justerbar
Hulrum 05830
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktfamilie DW05830V
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 3 - 10
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 10
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse DW05830V-21-C-N-10
Pmax [bar] 250
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3031531
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DW05830V Pressure Compensator
Produktbrochure DA

(0.33 MB)

DW05830V Pressure Compensator
Produktbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)