RS08-01-C-V-4-500V

Varenummer
3027843
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
Funktion Kontrabalanceventil
Pilotforhold 4
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktfamilie RS08
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 50 - 350
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 38
Trykindstillingsområde [bar] 50 - 350
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RS08-01-C-V-4-500V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art UNF
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 3027843
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RS08-01 Counterbalance valve
Produktbrochure DA

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Produktbrochure EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)