DR10P-01-C-N-500V

Varenummer
3024333
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktfamilie DR10P
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 8 - 345
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 100
Trykindstillingsområde [bar] 8 - 345
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DR10P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Styringens art Pilotbetjent
Installationens art UNF
Tætningsmateriale NBR
Delnummer 3024333
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktbrochure DA

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktbrochure EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)